Menu Search

Kabelwartel M20 6.0 mm 12.0 mm PA Rood

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in red with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a metric thread. Rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

467250-R

10240 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 1199 € 0,5732
1200 + € 0,4845
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 28,66

50 x € 0,5732

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 9.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M20

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op