Menu Search

Kabelwartel M25 13.0 mm 18.0 mm PA Blauw

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in blue with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a metric thread. Rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

467256-B

3500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,9559
500 + € 0,8162
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 47,80

50 x € 0,9559

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 10.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M25

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op