Menu Search

Kabelwartel M40 20.0 mm 26.0 mm PA Grijs

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in grijs met een IP68-rating (indien gebruikt met onze reeks van borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met een metrische schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

467297

230 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 149 € 3,23
150 + € 2,7644
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 32,30

10 x € 3,23

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 14.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M40

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op