Menu Search

Kabelwartel M63 37.0 mm 44.0 mm PA Zwart

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a long metric thread. Rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

467322

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 79 € 5,3688
80 + € 4,5394
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 53,69

10 x € 5,3688

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 18.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M63

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op