Menu Search

Kabelwartel M50 32.0 mm 38.0 mm PA Grijs

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in grijs met een IP68-rating (indien gebruikt met onze reeks van borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met een lange metrische schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

467342

290 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 4,0157
100 + € 3,4337
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 40,16

10 x € 4,0157

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 18.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M50

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op