Menu Search

Kabelwartel 1/2 NPT 5.0 mm 9.0 mm PA Zwart

Deze kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Gemaakt in zwart met een IP68-rating (indien gebruikt met onze reeks van borgmoeren en afdichtingsringen, afzonderlijk te bestellen) en voor gebruik met NPT-schroefdraad. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

467349

4616 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 999 € 0,6838
1000 + € 0,5848
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 34,19

50 x € 0,6838

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 13.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat 1/2 NPT

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op