Menu Search

Kabelwartel M12 3.0 mm 7.0 mm PA Grijs

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 3-7 mm.
Artikelnummer:

550911

134 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,9563
500 + € 0,8212
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 47,82

50 x € 0,9563

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Meerdere kabelinvoeren
Draadlengte 9.0 mm
Totale lengte 34.0 mm
Goederencode 3917400099
Massief materiaal Polyamide 66
Draadmaat M12

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op