Menu Search

Kabelwartel M16 4.5 mm 10.0 mm PA Grijs

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Artikelnummer:

550917

44 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,9651
500 + € 0,8285
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 48,26

50 x € 0,9651

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Meerdere kabelinvoeren
Draadlengte 9.0 mm
Totale lengte 37.0 mm
Goederencode 3917400099
Massief materiaal Polyamide 66
Draadmaat M16

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op