Menu Search

Kabelwartel M25 9.0 mm 17.0 mm PA Zwart

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 9-17 mm.
Artikelnummer:

550931

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 499 € 3,1144
500 + € 2,5709
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 77,86

25 x € 3,1144

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Meerdere kabelinvoeren
Draadlengte 10.0 mm
Totale lengte 47.0 mm
Goederencode 3917400099
Massief materiaal Polyamide 66
Draadmaat M25

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op