Menu Search

Kabelwartel M32 13.0 mm 21.0 mm PA Zwart

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 13-21 mm.
Artikelnummer:

550938

11 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 11,1503
100 + € 9,0642
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 111,50

10 x € 11,1503

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Meerdere kabelinvoeren
Draadlengte 10.0 mm
Totale lengte 51.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M32

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op