Menu Search

Kabelwartel M40 16.0 mm 28.0 mm PA Zwart

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Artikelnummer:

550944

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 99 € 8,7263
100 + € 7,3307
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 43,63

5 x € 8,7263

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking Meerdere kabelinvoeren
Draadlengte 12.0 mm
Totale lengte 65.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M40

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op