Menu Search

Kabelwartel ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm PA Zwart

Deze kabelwartel van zwart nylon is ontworpen om te voldoen aan de ATEX-richtlijnen voor explosiebescherming. Kan met metrische schroefdraad worden gebruikt. Biedt explosiebescherming tot II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 en is gecertificeerd tot PTB 05 ATEX 1068 X. Bovendien zijn vlambeschermingscapaciteiten getest volgens gloeidraadtest 750°C, overeenkomstig EN 60695-2-11.
Artikelnummer:

551796

53 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 4,3357
125 - 249 € 3,8993
250 + € 3,2445
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 108,39

25 x € 4,3357

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking ATEX
ATEX-explosiebescherming II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Draadlengte 10.0 mm
DIN-beschermingsklasse DIN40050-T9
EN-beschermingsklasse EN60529
Goederencode 3917400099
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M25

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op