Menu Search

Kabelwartel ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Zwart

Deze kabelwartel van zwart nylon is ontworpen om te voldoen aan de ATEX-richtlijnen voor explosiebescherming. Kan met metrische schroefdraad worden gebruikt. Biedt explosiebescherming tot II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 en is gecertificeerd tot PTB 05 ATEX 1068 X. Bovendien zijn vlambeschermingscapaciteiten getest volgens gloeidraadtest 750°C, overeenkomstig EN 60695-2-11.
Artikelnummer:

551799

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 19 € 22,0135
20 - 39 € 19,8166
40 + € 16,4992
Standaard verpakking: 4

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 88,05

4 x € 22,0135

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm pakking ATEX
ATEX-explosiebescherming II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Draadlengte 14.0 mm
DIN-beschermingsklasse DIN40050-T9
EN-beschermingsklasse EN60529
Goederencode 3917400099
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M50

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op