Menu Search

Kabelwartel ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Blauw

Deze laagspanning kabelwartel van zwart en blauw nylon is ontworpen om te voldoen aan de ATEX-richtlijnen voor explosiebescherming. Kan met metrische schroefdraad worden gebruikt. Biedt explosiebescherming tot II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 en is gecertificeerd tot PTB 05 ATEX 1068 X. Bovendien zijn vlambeschermingscapaciteiten getest volgens gloeidraadtest 750°C, overeenkomstig EN 60695-2-11.
Artikelnummer:

551807

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 38,6381
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 38,64

1 x € 38,6381

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Vorm pakking ATEX laagspanning
ATEX-explosiebescherming II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Draadlengte 15.0 mm
DIN-beschermingsklasse DIN40050-T9
EN-beschermingsklasse EN60529
Goederencode 3917400099
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M63

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op