Menu Search

Kabelwartel;M12;Grijs

Deze hoogwaardige kabelwartel met metrische schroefdraad is vervaardigd uit UL94 V-2 nylon en wordt geleverd met een binnenste afdichtingswartel van TPE en een buitenste afdichtingswartel van CR/NBR. Biedt IP68 bescherming op 5 bar en is beschikbaar in grijs.
Artikelnummer:

CG-M12-1

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,8315
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 83,15

100 x € 0,8315

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Certificering UL
Kleur Grijs
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 8.0 mm
Totale lengte 31.0 mm
Sleutelwijdte 15.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M12

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op