Menu Search

Kabelwartel M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grijs

This metric high performance cable gland is manufactured from UL94 V-2 rated nylon and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Offers an IP68 protection at 5 bar and is found in grey.
Artikelnummer:

CG-M16-1

7278 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,4451
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,51

100 x € 0,4451

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Certificering UL
Kleur Grijs
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 8.0 mm
Totale lengte 35.5 mm
Sleutelwijdte 20.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M16

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op