Menu Search

Kabelwartel M32 12.0 mm 21.0 mm PA Grijs

This metric high performance cable gland is manufactured from UL94 V-2 rated nylon and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Offers an IP68 protection at 5 bar and is found in grey.
Artikelnummer:

CG-M32-1

8162 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 1,851
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 46,28

25 x € 1,851

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Certificering UL
Kleur Grijs
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 10.0 mm
Totale lengte 50.0 mm
Sleutelwijdte 36.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat M32

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op