Menu Search

Kabelwartel PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grijs

Deze hoogwaardige kabelwartel met PG-schroefdraad is vervaardigd uit UL94 V-2 nylon en wordt geleverd met een binnenste afdichtingswartel van TPE en een buitenste afdichtingswartel van CR/NBR. Biedt IP68 bescherming op 5 bar en is beschikbaar in grijs.
Artikelnummer:

CG-PG21-2

148 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 1,6453
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 82,27

50 x € 1,6453

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Standaard
Draadlengte 11.0 mm
Totale lengte 47.5 mm
Sleutelwijdte 33.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6
Draadmaat PG21

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op