Gemaakt van nylon 6;Kleuren: lichtgrijs, zwart •Verkrijgbaar in metrische en PG-draad •Beschermingsniveau IP-68
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,5568 - € 1,5568 | 250 Op voorraad |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 1,1053 - € 1,1053 | 825 Op voorraad |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
€ 3,1137 - € 3,1137 | 361 Op voorraad |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
€ 3,1137 - € 3,1137 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
€ 3,1137 - € 3,1137 | 8 Op voorraad |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
€ 1,1053 - € 1,1053 | 482 Op voorraad |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
€ 3,1137 - € 3,1137 | 842 Op voorraad |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
€ 1,5568 - € 1,5568 | 3085 Op voorraad |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 1,1053 - € 1,1053 | 1179 Op voorraad |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
€ 1,1053 - € 1,1053 | 575 Op voorraad |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
€ 1,6417 - € 1,9107 | 3946 Op voorraad |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 1,3459 - € 1,3459 | 1097 Op voorraad |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
€ 0,9001 - € 0,9001 | 2188 Op voorraad |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
€ 1,9107 - € 1,9107 | 6 Op voorraad |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
€ 1,5568 - € 1,5568 | 1597 Op voorraad |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 1,5568 - € 1,5568 | 205 Op voorraad |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 0,9001 - € 0,9001 | 61646 Op voorraad |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
€ 1,1407 - € 1,3459 | 3048 Op voorraad |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
€ 0,9001 - € 0,9001 | 598 Op voorraad |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
€ 1,9107 - € 1,9107 | 2043 Op voorraad |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan