Menu Search

Spiraalvormige kabelbeschermer Naturel 14.0 mm

Een lichtgewicht en beschermende wikkel van Naturel Polyethyleen die fungeert als kosteneffectieve slang- en kabelbescherming. Bestand tegen pletten, flexibel en eenvoudig aan te brengen.
Artikelnummer:

HW-14-16-PE

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 + € 2,9797
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 59,59

20 x € 2,9797

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Compatibele kabeldiameters 15.0 - 80.0 mm
Lengte per haspel 20.0 m
Buitendiameter 14.0 mm
Spoedlengte 20.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op