Menu Search

Spiraalvormige kabelbeschermer 20.0 mm 120.0 mm LDPE Zwart

Een lichtgewicht en beschermende wikkel van Zwart Polyethyleen die fungeert als kostenefficiënte slang- en kabelbescherming; ze zijn pletbestendig, flexibel, gemakkelijk te installeren en beschermen tegen slijtage zonder dat ze de flexibiliteit beperken.
Essentra artikelnummer:

10158616

Fabrikant artikelnummer:

HW-20-22-PE-BK

275 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 4,7314
100 + € 3,9008
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 118,29

25 x € 4,7314

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Compatibele kabeldiameters 20.0 - 120.0 mm
Lengte per haspel 25.0 m
Buitendiameter 20.0 mm
Spoedlengte 25.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op