Menu Search

Spiraalvormige kabelbeschermer 2.0 mm 15.0 mm LDPE Naturel

A lightweight and protective Natural Polyethylene wrap which provides a cost-effective hose and cable protection, they are crush resistant, flexible and easy to install.
Essentra artikelnummer:

10158647

Fabrikant artikelnummer:

HW-3.5-5-PE

6600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 1,0204
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 51,02

50 x € 1,0204

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Compatibele kabeldiameters 2.0 - 15.0 mm
Lengte per haspel 50.0 m
Buitendiameter 3.5 mm
Spoedlengte 50.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op