Menu Search

Spiraalvormige kabelbeschermer 7.0 mm 40.0 mm LDPE Zwart

Een lichtgewicht en beschermende wikkel van Zwart Polyethyleen die fungeert als kostenefficiënte slang- en kabelbescherming; ze zijn pletbestendig, flexibel, gemakkelijk te installeren en beschermen tegen slijtage zonder dat ze de flexibiliteit beperken.
Artikelnummer:

HW-8-10-PE-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 499 € 1,7518
500 + € 1,4389
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 43,80

25 x € 1,7518

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Compatibele kabeldiameters 7.0 - 40.0 mm
Lengte per haspel 25.0 m
Buitendiameter 8.0 mm
Spoedlengte 25.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op