Menu Search

Kap met flens 12.8 mm 20.2 mm LDPE Naturel

Deze naturel beschermkap van LDPE wordt gebruikt in de auto- en machinebouwindustrie om blootgestelde staven te beschermen. Dit item heeft een kgekartelde kop voor een betere grip bij het verwijderen.
Artikelnummer:

10719

34976 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
800 - 7999 € 0,2358
8000 + € 0,1204
Standaard verpakking: 8000

Bestel in veelvoud van 800

Totale prijs:

€ 188,64

800 x € 0,2358

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op