Menu Search

Kap met flens 12.7 mm 27.3 mm LDPE Rood

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Rood en gemaakt van PE.
Artikelnummer:

11160

1348 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,3849
4000 + € 0,1978
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 153,96

400 x € 0,3849

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op