Menu Search

Kap met flens 9.1 mm 27.2 mm TPR Zwart

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Zwart, gemaakt van TPR en bestand tegen temperaturen tot 95 C.
Artikelnummer:

15178

13774 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 6999 € 0,333
7000 + € 0,1804
Standaard verpakking: 7000

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 233,10

700 x € 0,333

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Thermoplastisch rubber
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op