Menu Search

Kap met flens 40.0 mm 43.4 mm TPE Geel

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Geel en gemaakt van TPE.
Artikelnummer:

20572020

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,2787
500 - 2499 € 0,1991
2500 + € 0,1791
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 13,94

50 x € 0,2787

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 43.4 mm
d1 40.0 mm
H 28.0 mm
h1 2.0 mm
Massief materiaal Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Kleur Geel
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op