Menu Search

Kap met flens 8.0 mm 14.0 mm Silicone Transparant

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Naturel, gemaakt van silicone en bestand tegen temperaturen tot 250 C.
Artikelnummer:

35-SCF-M12

375 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2999 € 0,1358
3000 + € 0,1168
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 33,95

250 x € 0,1358

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Silicone
Kleur Transparant
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op