Menu Search

Kap met flens 9.6 mm 57.0 mm Silicone Grijs

Deze kap met flens is gemaakt van grijs siliconen en is bestand tegen een bedrijfstemperatuurbereik tot 250°C. De flens is vooral handig als stop als hij gebruikt wordt als plug om M14 gaten te beschermen, omdat er genoeg materiaal overblijft om gemakkelijk weg te trekken en te verwijderen.
Artikelnummer:

35-SCF-M14

1276 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1499 € 0,2197
1500 + € 0,1906
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 54,93

250 x € 0,2197

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Silicone
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op