Menu Search

Kap met flens 6.4 mm 41.3 mm LDPE Rood

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Zwart en gemaakt van PVC.
Artikelnummer:

51534

591 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 6999 € 0,2334
7000 + € 0,1263
Standaard verpakking: 7000

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 163,38

700 x € 0,2334

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Rood
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op