Menu Search

Kap met flens 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturel

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Naturel en gemaakt van PE.
Artikelnummer:

ECM-12

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 6999 € 0,2795
7000 + € 0,1283
Standaard verpakking: 7000

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 195,65

700 x € 0,2795

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op