Menu Search

Kap met flens 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturel

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Naturel en gemaakt van PE.
Essentra artikelnummer:

10154144

Fabrikant artikelnummer:

ECS-0125

70660 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,23
10000 + € 0,1153
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 230,00

1000 x € 0,23

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.8 mm
d1 10.1 mm
H 9.7 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op