Menu Search

Kap met flens 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturel

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Naturel en gemaakt van PE.
Essentra artikelnummer:

10154151

Fabrikant artikelnummer:

ECS-0250

54513 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
900 - 8999 € 0,2511
9000 + € 0,1153
Standaard verpakking: 9000

Bestel in veelvoud van 900

Totale prijs:

€ 225,99

900 x € 0,2511

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.6 mm
d1 13.5 mm
H 13.5 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op