Menu Search

Kap met treklip 10.0 mm 20.0 mm EVA Geel

Het integrale ontwerp van de gele EVA kappen met treklip maakt de kap gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Hij beschermt toepassingen tegen verontreinigingen en lekkage. Wordt gebruikt in industriële of opslagtoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10349526

Fabrikant artikelnummer:

1470788

54633 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1046
5000 + € 0,0899
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 52,30

500 x € 0,1046

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 10.0 mm
Maximum temperatuur 200 °C
Kleur Geel
Massief materiaal Ethyleen vinyl acetaat
Type 1
Goederencode 3923509000

Product 1470788 vervangt:

Kap met treklip 10.0 mm 20.0 mm EVA Geel
Essentra artikelnummer: 10546796
Fabrikant artikelnummer: 464890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op