Menu Search

Kap met treklip 11.9 mm 13.0 mm PVC Zwart

Een kap met treklip gemaakt van zwart PVC. Door het integrale ontwerp is de treklip gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Hij beschermt toepassingen tegen verontreinigingen en lekkage. Gebruikt in industriële of opslagtoepassingen.
Artikelnummer:

205207069907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,7958
100 - 499 € 0,5689
500 + € 0,4379
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 39,79

50 x € 0,7958

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op