Menu Search

Kap met treklip 20.6 mm 13.0 mm PVC Zwart

Een kap met treklip gemaakt van zwart PVC. Door het integrale ontwerp is de treklip gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Hij beschermt toepassingen tegen verontreinigingen en lekkage. Gebruikt in industriële of opslagtoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10360774

Fabrikant artikelnummer:

205215069907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 1,3778
100 - 499 € 0,9821
500 + € 0,7565
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 68,89

50 x € 1,3778

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 20.6 mm
Maximum temperatuur 200 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op