Menu Search

Kap met treklip 9.7 mm 13.0 mm PVC Zwart

Deze zwarte dop met treklipje is gemaakt van PVC met een 80 shore, waardoor hij iets harder is dan de rode versie ervan. Het is ideaal voor algemene beschermingstoepassingen. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Essentra artikelnummer:

10019894

Fabrikant artikelnummer:

PCWA-0097-013

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2221
2500 + € 0,145
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 55,53

250 x € 0,2221

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 9.7 mm
Maximum temperatuur 200 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op