Menu Search

Kap met treklip 11.9 mm 25.0 mm PVC Zwart

Deze zwarte dop met treklipje is gemaakt van PVC met een 80 shore, waardoor hij iets harder is dan de rode versie ervan. Het is ideaal voor algemene beschermingstoepassingen. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Essentra artikelnummer:

10019962

Fabrikant artikelnummer:

PCWA-0119-025

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,6263
3000 + € 0,291
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 187,89

300 x € 0,6263

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 11.9 mm
Maximum temperatuur 200 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op