Menu Search

Kap met treklip 38.1 mm 50.0 mm PVC Zwart

Deze zwarte dop met treklipje is gemaakt van PVC met een 80 shore, waardoor hij iets harder is dan de rode versie ervan. Het is ideaal voor algemene beschermingstoepassingen. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Artikelnummer:

PCWA-0381-050

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
35 - 349 € 2,756
350 + € 1,3123
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 35

Totale prijs:

€ 96,46

35 x € 2,756

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op