Menu Search

Kap met treklip 9.7 mm 13.0 mm PVC Rood

Dit rode treklipje is gemaakt van PVC met een 60 shore, waardoor het iets zachter is dan de zwarte versie. Het is ideaal voor algemene beschermingstoepassingen. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Artikelnummer:

PCZF-0097-013

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2297
2500 + € 0,1542
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 57,43

250 x € 0,2297

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op