Menu Search

Kap met treklip 34.9 mm 38.0 mm PVC Rood

Dit rode treklipje is gemaakt van PVC met een 60 shore, waardoor het iets zachter is dan de zwarte versie. Het is ideaal voor algemene beschermingstoepassingen. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Artikelnummer:

PCZF-0349-038

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
35 - 349 € 1,8821
350 + € 1,1552
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 35

Totale prijs:

€ 65,87

35 x € 1,8821

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op