Menu Search

Standaard maat buiskap 94.0 mm 40.0 mm Rood LDPE

This heavy duty pipe cap protects threaded or non-threaded NPT pipe ends. Designed to grip over the outside diameter of the pipe while eliminating foreign materials from entering the pipe during storage or transportation.
Artikelnummer:

10076

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 2,5604
200 - 1999 € 1,1203
2000 + € 1,0621
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 51,21

20 x € 2,5604

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 94.0 mm
H 40.0 mm
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op