Menu Search

Standaard maat buiskap 21.3 mm 20.0 mm Geel LDPE

Deze buiskap beschermd NPT-uiteinden met of zonder schroefdraad. Ontworpen om over de buitendiameter van de buis aan te brengen om indringing van vreemde materialen in de buis tijdens opslag en transport te vermijden.
Artikelnummer:

10286

30040 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
220 - 2199 € 0,1365
2200 + € 0,0544
Standaard verpakking: 2200

Bestel in veelvoud van 220

Totale prijs:

€ 30,03

220 x € 0,1365

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 15, ANSI 1/2
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 15, ANSI 1/2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op