Menu Search

Standaard maat buiskap 42.4 mm 28.0 mm Geel LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 25 1”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

10294

2451 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,3147
500 + € 0,1252
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 15,74

50 x € 0,3147

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 42.4 mm
H 28.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 32, ANSI 1-1/4
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 32, ANSI 1-1/4
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op