Menu Search

Standaard maat buiskap 76.1 mm 35.0 mm Geel LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 65 ANSI 2-1/2, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

10298

273 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
35 - 349 € 1,1213
350 + € 0,4466
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 35

Totale prijs:

€ 39,25

35 x € 1,1213

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 76.1 mm
H 35.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 65, ANSI 2-1/2
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 65, ANSI 2-1/2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op