Menu Search

Ronde eindkap 48.3 mm 28.0 mm LDPE Groen

Standard Pipe Cap provides used for protection against contaminants such as corrosion and moisture during transportation and storage. It is used to cover the ends of scaffolding tubes or construction pipes. The internal ribs provide a snug fit and relieve built-up pressure. Green made from LDPE.
Artikelnummer:

110801

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
35 - 349 € 0,446
350 + € 0,1978
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 35

Totale prijs:

€ 15,61

35 x € 0,446

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op