Menu Search

Standaard maat buiskap 20.0 mm 20.0 mm Grijs LDPE

Een spuitgegoten kap bedoeld voor de buitendiameter van pijpen. Voorkomt dat vreemde voorwerpen tijdens opslag en transport binnendringen. Snel en gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen, via geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Lage kosten, maar hoge kwaliteit. Interne ribben zorgen ervoor dat de kap stevig vastzit en dat opgebouwde druk kan worden afgelaten. Voldoet aan ANSI- en DIN-specificaties.
Artikelnummer:

1258264

5037 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 1,3315
5000 + € 0,634
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 665,75

500 x € 1,3315

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 20.0 mm
H 20.0 mm
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Grijs
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op