Menu Search

Standaard maat buiskap 39.3 mm 25.0 mm Geel LDPE

Deze buiskap beschermd NPT-uiteinden met of zonder schroefdraad. Ontworpen om over de buitendiameter van de buis aan te brengen om indringing van vreemde materialen in de buis tijdens opslag en transport te vermijden.
Artikelnummer:

12616

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,9685
500 + € 0,483
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 48,43

50 x € 0,9685

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 39.3 mm
H 25.0 mm
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op