Menu Search

Standaard maat buiskap 88.9 mm 36.0 mm Geel LDPE

Deze buiskap beschermd NPT-uiteinden met of zonder schroefdraad. Ontworpen om over de buitendiameter van de buis aan te brengen om indringing van vreemde materialen in de buis tijdens opslag en transport te vermijden.
Artikelnummer:

199481

892 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
18 - 179 € 1,9951
180 + € 0,4757
Standaard verpakking: 180

Bestel in veelvoud van 18

Totale prijs:

€ 35,91

18 x € 1,9951

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 88.9 mm
H 36.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 80, ANSI 3
Ventilatiegaatje Ja
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 80, ANSI 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op