Menu Search

Standaard maat buiskap 114.3 mm 40.0 mm Geel LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 90 3½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

199484

15010 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 2,8659
100 + € 0,4537
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 28,66

10 x € 2,8659

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 114.3 mm
H 40.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 100, ANSI 4
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 100, ANSI 4
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op